Publicar produtos
Uviflex Pittura
Boero

Uviflex Pittura

Traduzido por Google,

Acabamento elastomérico antialgas à base de copolímeros acrílicos e agregados miúdos selecionados.

A composição particular do aglutinante faz com que ocorra uma dupla reticulação:
uma superfície induzida por raios UV, que confere ao produto excelente repelência à água e baixa absorção de sujeira, e uma química (em profundidade) que confere ao produto as características de elasticidade, mesmo em baixas temperaturas, típicas dos produtos elastoméricos.
Adequado para a proteção e impermeabilização de edifícios e edifícios novos ou remodelados
em concreto armado, cobre e resiste a fissuras, mesmo dinâmicas, até 300 μ.
Cumpre as normas EN 15457 (resistência ao crescimento de fungos), EN15458 (resistência ao crescimento de algas), devido à presença de aditivos especiais que protegem a película da agressão de bolores, líquenes, etc.
Produto de fácil aplicação, caracterizado por um excelente poder de cobertura.
Excelente resistência aos agentes atmosféricos.

Tintas não recomendadas para uso como revestimentos de isolamento:

AS CORES HISTÓRICAS DO EDIFÍCIO HISTÓRICO E MODERNO 1

B133 B141 B142 B143 B144 B145 B146 B147 B148 B149 B150 B151 B152 B153 B154 B155 B156 B157 B158 B159 B169 B178 B228 B229 B230 B231 B232 B233 B248 B249 B250 B254 B233 B248 B249 B250 B254

AS CORES HISTÓRICAS DO EDIFÍCIO HISTÓRICO E MODERNO 2

B301 B302 B303 B304 B305 B306 B307 B308 B309 B310 B311 B312 B313 B314 B315 B316 B317 B318 B319 B320 B321 B322 B323 B324 B325 B326 B327 B328 B329 B330 B331 B332 B333 B334 B335 B336 B337 B338 B339 B340 B341 B342 B343 B344 B345 B346 B347 B348 B349 B350


Especificação
  • Anti-algae elastomeric paint . Please see Italian version for full specification.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUviflex-Pittura
  • Familia de productoAnti-algae elastomeric paint
  • Grupo de produtosUviflex Pittura
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2018-12-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalPintura
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
  • Nome UNSPSCPaint filters
  • Código UNSPSC40161524
  • Uniclass 2015 CódigoAc_25_20_60
  • Uniclass 2015 DescriçãoPainting