Publicar produtos
Western VERSA-STUD® 1.7 2400
Western VERSA-STUD® 1.7 2400
Western VERSA-STUD® 1.7 2400
Western VERSA-STUD® 1.7 2400
Western VERSA-STUD® 1.7 2400
Western VERSA-STUD® 1.7 2400
Western VERSA-STUD® 1.7 2400

    Western VERSA-STUD® 1.7 2400

    Traduzido por Google,
    A estrutura de parede de madeira laminada VERSA-STUD® foi projetada para construtores de alta qualidade que desejam...
    • Paredes mais fortes para resistir às cargas do vento
    • Paredes mais rígidas para uma sensação sólida
    • Paredes retas para um acabamento de alta qualidade

  • Estrutura de parede VERSA-STUD® longa e contínua para fornecer resistência, rigidez e aparência superiores em qualquer aplicação de parede alta. A estrutura de parede VERSA-STUD® oferece mais resistência à pressão do vento do que as paredes emolduradas com madeira dimensional e elimina a dobradiça criada pela estrutura da plataforma. 1-1/2" x 5-1/2" A estrutura de parede VERSA-STUD® 1.7 2400 tem duas vezes mais resistência à flexão do que os pinos No. 2 DF 2x6. Disponível a partir de melhores estaleiros de madeira em comprimentos de até 24 pés.
  • Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaboise02
    • Familia de productoLaminated Rigid Profiles
    • Grupo de produtosWestern VERSA-STUD
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2010-02-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Vigas & Vergas
    • Classificação IFCMembro estrutural
    • Nome UNSPSCWood beams
    • Código UNSPSC30103601
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_76_88_49
    • Uniclass 2015 DescriçãoLaminated veneer lumber (LVL) sections
    • Código CSI MasterFormat 201406 17 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Laminated Veneer Lumber
    • Número OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Título OmniclassEngineered Wood Products
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION