Publicar produtos
Eastern BCI® Joists
Eastern BCI® Joists
Eastern BCI® Joists
Eastern BCI® Joists

    Eastern BCI® Joists

    Traduzido por Google,
    As vigas BCI® são vigas I especialmente construídas com flanges feitos de madeira laminada VERSA-LAM® e um perfil de flange revolucionário que oferece resistência e durabilidade excepcionais.
    Nossa série atual apresenta flanges mais largas que facilitam ainda mais o trabalho no local de trabalho devido à sua ampla superfície de pregagem. Essas vigas são consistentes de peça a peça, são mais leves e mais fortes do que a madeira convencional, mais fáceis de manusear e mais rápidas de instalar. As vigas BCI® ajudam a manter os pisos planos e as casas quadradas, tornam o trabalho de acabamento mais rápido com menos problemas e estão prontamente disponíveis.
    Características e benefícios:
    • Garantia - Instila confiança no produto, no construtor e em VOCÊ!
    • Peso Leve - Mais fácil de manusear; construção rápida; custos trabalhistas mais baixos
    • Disponível em comprimentos longos - layouts de piso/telhado mais simples; aumenta o desempenho do piso e a resistência sísmica
    • Eased Edges - Menos lascas, evitando lesões dolorosas e que desperdiçam tempo
    • Knockouts de 1-1/2" com pré-moldagem - a fiação pode ser roteada pela web; construção mais rápida, reduzindo custos de mão de obra; permitindo fluxo de ar acima do isolamento
    • Furos permitidos na teia - Fiação, HVAC, encanamento e outros furos grandes podem ser encaminhados através da teia; sem intradorsos feios
    • Aparência Limpa - Agrada o proprietário da estrutura o que faz com que o construtor tenha uma boa aparência
    • Aparável em campo com ferramentas de carpintaria - Modificação rápida e fácil do local de trabalho sem habilidades ou ferramentas especializadas
    • Mais rígido - Pisos mais planos e silenciosos
    • Ambientalmente amigável - Usa metade da fibra de madeira da madeira serrada dimensional (construa "verde" no produto
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaboise10
    • Familia de productoWood I Joists
    • Grupo de produtosEastern BCI Joists
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2010-02-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Vigas & Vergas
    • Classificação IFCMembro estrutural
    • Nome UNSPSCWood joists
    • Código UNSPSC30103607
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_85_08_86
    • Uniclass 2015 DescriçãoStructural wood-composite I-joists
    • Código CSI MasterFormat 201406 17 33
    • Título CSI MasterFormat 2014Wood I-Joists
    • Número OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Título OmniclassEngineered Wood Products
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION