Publicar produtos
Eastern VERSA-LAM® Beams and Headers
Eastern VERSA-LAM® Beams and Headers
Eastern VERSA-LAM® Beams and Headers
Eastern VERSA-LAM® Beams and Headers

    Eastern VERSA-LAM® Beams and Headers

    4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    As vigas e cabeçalhos de folheado laminado VERSA-LAM® eliminam a torção, o encolhimento e a divisão, e proporcionam pisos mais planos e silenciosos.
    Dimensionado para combinar com nossas vigas BCI® e outros elementos do SIMPLE FRAMING SYSTEM®, o VERSA-LAM® oferece montagem rápida e é cortado com precisão em mais de 18 tamanhos padrão. Como eles não têm curvatura e a resistência é consistente por toda parte, os produtos VERSA-LAM® LVL não possuem lado superior ou inferior, o que proporciona pisos e telhados mais planos e silenciosos. Com melhores propriedades, as vigas VERSA-LAM® suportam cargas mais pesadas do que produtos comparáveis de madeira lamelada ou madeira de dimensões. Essas vigas são fabricadas em várias larguras e profundidades para combinar com as vigas BCI® e estão disponíveis nacionalmente.
    Características e benefícios:
    • No Camber - Piso plano; sem erros de instalação
    • Estabilidade Dimensional - Reduz o tempo de inspeção e rejeições
    • As profundidades correspondem às vigas BCI® - Parte da FAMÍLIA SIMPLE FRAMING SYSTEM®
    • Largura Larga - Instalação mais rápida; elimina a necessidade de aparafusar ou pregar
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaboise06
    • Familia de productoBeams
    • Grupo de produtosEastern VERSA-LAM Beams
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2010-02-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMadeira
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Vigas & Vergas
    • Classificação IFCMembro estrutural
    • Nome UNSPSCWood beams
    • Código UNSPSC30103601
    • Uniclass 2015 CódigoPr_20_76_88_49
    • Uniclass 2015 DescriçãoLaminated veneer lumber (LVL) sections
    • Código CSI MasterFormat 201406 17 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Laminated Veneer Lumber
    • Número OmniClass23-13 35 19 15 17
    • Título OmniclassEngineered Wood Products
    • Código CSI UniFormat IIC10
    • Título CSI UniFormat IIINTERIOR CONSTRUCTION

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States