Publicar produtos
Crystal TQ (USA) All Glass - Revolving Door
Boon Edam

Crystal TQ (USA) All Glass - Revolving Door

Traduzido por Google,
A porta giratória toda em vidroQuando você dedica muito tempo e esforço para criar uma fachada impressionante para um prédio, a entrada desse prédio deve refletir e complementar esse design. Nossa porta giratória Crystal TQ é uma das entradas mais impressionantes disponíveis. Construído praticamente completamente em vidro com apenas alguns detalhes em aço inoxidável para garantir a solidez da porta giratória, ele se encaixa perfeitamente com fachadas de vidro modernas, mas também pode ser um belo atrativo em designs mais tradicionais ou clássicos.

O Crystal TQ pode ser acabado em vidro completamente transparente, mas também está disponível vidro colorido. Com uma variedade de opções disponíveis, podemos trabalhar com você para garantir que o Crystal TQ atenda a todos os seus requisitos. Escolha um conjunto de portas dobráveis para garantir que a entrada seja adequada como saída de emergência * e escolha três ou quatro alas de portas, dependendo do número de visitantes que você espera diariamente e se eles trazem uma pasta ou bagagem grande. A nossa experiência na fabricação de soluções de entrada que se adaptam às suas necessidades e às dos visitantes que por elas passam todos os dias, garante que podemos ajudá-lo e aconselhá-lo na tomada dessas decisões.

Uma variedade de conexões para portas giratórias também está disponível para o Crystal TQ. Essas conexões permitem uma melhor utilização do espaço, criam uma declaração dramática e até fornecem abrigo para as pessoas e a porta dos elementos externos.

Por favor, dê uma olhada em nossa gama de portas giratórias, portas e portais de segurança, catracas ópticas, catracas de tripé, portões de acesso e catracas de altura total para garantir a segurança de sua entrada e perímetro.
* Os requisitos de rotas de fuga estão sujeitos aos regulamentos locais. Vídeo do produtoVídeo de A6JUf3aMsSE
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaboon-edam_0002
  • Familia de productoRevolving Doors
  • Grupo de produtosRevolving Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-11-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Giratórias
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoRevolving doorset systems
  • Código CSI MasterFormat 201408 42 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Revolving Door Entrances
  • Número OmniClass23-13 33 21 19 13
  • Título OmniclassRevolving Door All-Glass Entrances

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul