Publicar produtos
Tournex (USA) High Capacity - Revolving Door
Boon Edam

Tournex (USA) High Capacity - Revolving Door

Traduzido por Google,
Uma porta giratória clássica de alta capacidadeA Tournex é um exemplo de uma porta giratória clássica. Ele tem muitas das mesmas vantagens e a mesma versatilidade do TQ, mas pode lidar com aplicações de maior capacidade, como instalações de saúde, universidades e terminais de aeroportos. Tal como o TQ, o Tournex está disponível com três ou quatro folhas de porta e numa variedade de acabamentos e cores diferentes. E com sua tecnologia comprovada, o Tournex também é frequentemente usado como base para projetos de design especiais impressionantes.

O Tournex pode opcionalmente ser equipado com uma vitrine com painéis retos ou côncavos no centro da porta giratória. Grandes entradas automáticas como a Tournex, Duotour ou Twintour, em particular, muitas vezes funcionam como um momento de descanso entre o movimentado espaço público externo e a atmosfera mais privada dentro de um edifício. Uma vitrine como a do Tournex permite que você use esse momento para facilitar o visitante em seu mundo por meio de sua marca e filosofia, ou você pode usar a vitrine como um espaço de marketing, colocando os consumidores na mentalidade certa.

Opções de segurança também estão disponíveis para uma camada adicional de proteção.


Por favor, dê uma olhada em nossa gama de portas giratórias, portas e portais de segurança, catracas ópticas, catracas de tripé, portões de acesso e catracas de altura total para garantir a segurança de sua entrada e perímetro.
Vídeos do produtoVídeo de f3UlMEKBqaA
Vídeo de XyS6CBG2ymk
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaboon-edam_0004
  • Familia de productoRevolving Doors
  • Grupo de produtosRevolving Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-11-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Giratórias
  • Código CSI MasterFormat 201408 42 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Revolving Door Entrances
  • Número OmniClass23-13 33 23 15 13
  • Título OmniclassRevolving Door Stainless-Steel-Framed Storefronts

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul