Publicar produtos
Duotour (USA) 2-wing Revolving Door
Boon Edam

Duotour (USA) 2-wing Revolving Door

Traduzido por Google,
Uma porta giratória multifuncional de alta capacidade Quando uma entrada exige sofisticação para canalizar o fluxo de visitantes em grande número nos horários de pico, ou aqueles acompanhados por carrinhos, carrinhos ou leitos hospitalares, a porta giratória automática de duas asas Duotour é a solução ideal. Ao contrário de uma porta giratória de três ou quatro alas, o Duotour pode canalizar uma alta capacidade de pisada com uma pegada bastante pequena.

O Duotour combina o melhor dos dois mundos, incorporando duas portas automáticas de correr ou de batente em seu design. Nos horários de pico ou para permitir a passagem de carrinhos ou camas, a função do Duotour pode ser alterada da configuração automática de porta giratória para portas automáticas de correr ou batentes, garantindo a máxima capacidade e facilidade de movimento.

O Duotour está disponível em uma ampla variedade de cores e acabamentos e, como o Tournex, oferece a opção de incluir mostruários nas portinholas. Localizadas em ambas as extremidades das abas da porta, essas vitrines podem ser usadas para trazer o visitante para o clima e o ambiente do seu edifício.

Opções de segurança também estão disponíveis para uma camada adicional de proteção.

Por favor, dê uma olhada em nossa gama de portas giratórias, portas e portais de segurança, catracas ópticas, catracas de tripé, portões de acesso e catracas de altura total para garantir a segurança de sua entrada e perímetro.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaboon-edam_0005
  • Familia de productoRevolving Doors
  • Grupo de produtosRevolving Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-11-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Giratórias
  • Código CSI MasterFormat 201408 42 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Revolving Door Entrances
  • Número OmniClass23-13 33 23 15 13
  • Título OmniclassRevolving Door Stainless-Steel-Framed Storefronts

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul