Publicar produtos
BoonAssist TQ (USA) Manual Revolving Door with Power Assist
Boon Edam

BoonAssist TQ (USA) Manual Revolving Door with Power Assist

Traduzido por Google,
A porta giratória revolucionáriaA primeira porta giratória manual do mundo a fornecer assistência elétrica, controle de velocidade e posicionamento em um pacote premium, o BoonAsisst TQ oferece uma experiência de usuário aprimorada sem paralelo em facilidade de uso e segurança. Esta luxuosa e moderna porta giratória é um novo padrão, combinando a rotação confortável e sem as mãos de uma porta giratória automática com a confiabilidade e facilidade de uso de uma porta manual. BoonAssist TQ é a solução ideal para edifícios de escritórios, restaurantes, hotéis e pequenas lojas de varejo... qualquer local público onde conforto, segurança e economia de energia sejam desejados.

O BoonAssist TQ está disponível em dois estilos:

BoonAssist TQM - Vidro emoldurado em metal e cobertura sólida, que pode ser personalizado com uma variedade infinita de acabamentos metálicos ou pintados para combinar com qualquer fachada de edifício.

BoonAssist Crystal - Toda a construção em vidro (asas de porta, tambor e dossel) ideal para todas as fachadas de vidro, ou praticamente qualquer estilo de construção.


Tecnologia modernaBoonAssist TQ usa tecnologia moderna para oferecer a maior facilidade de uso, conforto e conveniência possível. Um motor de baixa energia fornece rotação automática após um leve empurrão, proporcionando máxima facilidade de uso para todos os usuários. O mecanismo de frenagem do controle de velocidade garante uma operação previsível e segura em todos os momentos. O posicionamento (ou quarto-apontamento) garante que as portinholas parem sempre em uma posição definida para maximizar a facilidade de uso, bem como a economia de energia através da redução da infiltração de ar. O resultado é que a porta giratória manual BoonAssist TQ é graciosa, intuitiva e confortável.


Opções especiaisOpções de segurança estão disponíveis para uma camada adicional de proteção. Uma variedade de conexões para portas giratórias também estão disponíveis. Essas conexões permitem uma melhor utilização do espaço, criam uma declaração dramática e até fornecem abrigo para as pessoas e a porta dos elementos externos.

Por favor, dê uma olhada em nossa gama de portas e portais de segurança, catracas ópticas, catracas de tripé, portões de acesso e catracas de altura total para garantir a segurança de sua entrada e perímetro.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaboon-edam_0035
  • Familia de productoRevolving Doors
  • Grupo de produtosRevolving Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2015-11-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Giratórias
  • Código CSI MasterFormat 201408 42 33
  • Título CSI MasterFormat 2014Revolving Door Entrances
  • Número OmniClass23-13 33 23 15 13
  • Título OmniclassRevolving Door Stainless-Steel-Framed Storefronts

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul