Publicar produtos
Winglock Swing (EMEA-ASIA) Access Gate - Height 980mm
Winglock Swing (EMEA-ASIA) Access Gate - Height 980mm
Winglock Swing (EMEA-ASIA) Access Gate - Height 980mm
    Boon Edam

    Winglock Swing (EMEA-ASIA) Access Gate - Height 980mm

    Traduzido por Google,

    Coordenando harmoniosamente com nossa série Lifeline de portões rápidos, este portão lateral de linha larga pode fazer parte de sua combinação existente de portões de segurança ou ser usado como uma solução autônoma. Este portão de acesso de asa única é inegavelmente o mais fino do mercado, com tecnologia moderna e inteligente e uma asa elegante e sem moldura.

    Balanço Winglock - Portão de Acesso Slim

    O Winglock Swing é realmente fácil de usar, não é necessário treinamento e as luzes LED intuitivas tornam a experiência do usuário e o passeio simples e agradáveis. Os vários sinais de luz para funções como em uso, autorizado, em espera, incluem pulsação e piscadas rápidas para orientar ainda mais seus visitantes – mesmo aqueles que nunca usaram o produto acham uma transição suave.

    Especificação
    • Winglock Swing - Slim Access Gate

      • Diameter/Unit width (mm): 958
      • Barrier Height (mm): 980
      • Capacity (per minute)*: 30
      • Nr of doorwings: 1
      • Disabled Access: Yes
      • Emergency Exit**: No/Yes
      • Collapsible Doorset/Barrier: No 
      • Finish: Stainless Steel
      • Options: External control panel
      • Power supply: 200-240 VAC, 50/60 Hz
      • Power consumption operating: 20W
      • Power consumption stationary: 9W

      * Depending on access control system.
       ** Escape route requirements are subject to local regulations.

      For detailed project specific specification text contact your local Boon Edam supplier.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWLS-001-Height980mm-EMEA
    • Familia de productoGates
    • Grupo de produtosAccess Gates
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-18
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
    • Código CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Número OmniClass23-29 13 23 11
    • Título OmniclassWaist Height Turnstiles

    Disponibilidade da região

    Ásia Europa Oceânia África