Publicar produtos
Ardaflex TOP2
BOSTIK

Ardaflex TOP2

Traduzido por Google,
Ardaflex Top² é uma argamassa multiadesiva altamente flexível e com redução de poeira, após adição de água, Ardaflex Top² é uma argamassa de leito fluidizado, fina, média e fluidizada pronta para usar, de endurecimento hidráulico, altamente flexível, com muito boas propriedades de processamento, alta aderência inicial e possibilidades de aplicação universal . A argamassa colante fixada é durável, resistente ao gelo e de alta ductilidade.
Especificação
  • Tile adhesive for flooring or wall, single part product, high strength, cementitious polymer modified underlayment. Suitable for application when mixed with the appropriate quantity of clean, cold water.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaArdaflex-TOP2
  • Familia de productoTilling systems
  • Grupo de produtosTiling adhesives
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2019-01-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCimento
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06_55
  • Uniclass 2015 DescriçãoMultilayer flooring
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 11 13
  • Título OmniclassFloor Underlayments
  • Código CSI UniFormat IIB1010
  • Título CSI UniFormat IIFloor Construction