Publicar produtos
Ardaflex Ultimate
BOSTIK

Ardaflex Ultimate

Traduzido por Google,
Adesivo multifuncional leve. O Ardaflex Ultimate de ajuste variável é endurecido hidraulicamente, altamente flexível e extra leve com aderência inicial muito alta, aplicações multifuncionais e estabilidade muito alta com extrema deformabilidade. Ardaflex Ultimate não é apenas incrivelmente leve, mas também perfeitamente equilibrado e flexível para trabalhar.
Especificação
  • Tile adhesive for flooring or wall, single part product, high strength, cementitious polymer modified underlayment. Suitable for application when mixed with the appropriate quantity of clean, cold water.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaArdaflex-Ultimate
  • Familia de productoTilling systems
  • Grupo de produtosTiling adhesives
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2019-01-08
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCimento
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Subpavimento
  • Classificação IFCFloor
  • Nome UNSPSCFlooring
  • Código UNSPSC301617
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_06_55
  • Uniclass 2015 DescriçãoMultilayer flooring
  • Código CSI MasterFormat 201409 60 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Flooring
  • Número OmniClass23-15 17 11 13
  • Título OmniclassFloor Underlayments
  • Código CSI UniFormat IIB1010
  • Título CSI UniFormat IIFloor Construction