Publicar produtos
STIGMA 2.0
STIGMA 2.0
STIGMA 2.0
STIGMA 2.0
    BP2

    STIGMA 2.0

    Traduzido por Google,

    O STIGMA 2.0 combina o relevo moderno com a harmonia das ondas. Estas características tornam o produto ideal para construções modernas e tradicionais. As chapas leves de dois módulos proporcionam economia e facilidade de instalação.

    O produto é coberto por uma garantia do fabricante de até 40 anos.

    Especificação
    • Effective width: 1105 mm
      Total width: 1194 mm
      Thickness of steel sheet: 0,5 mm
      Total profile height: 57/67 mm
      Height of forming: 30/40 mm
      Module length: 350 mm
      Weight: ~ 4,5 kg/m2
      Effective area (cladding) of a single sheet: 0,770 m2
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastigma-20
    • Familia de productoROOF TILES
    • Grupo de produtosCOMPACT SERIES
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-11-10
    • Número de edição1
    • Altura (mm)67
    • Largura (mm)1194
    • Profundidade (mm)0.5
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    • Peso líquido (Kg)4.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Belgium
    Bulgaria
    Czech Republic
    Germany
    Hungary
    Lithuania
    Netherlands
    Poland
    Serbia
    Slovakia