Publicar produtos
Trapezoidal Sheet T-35
Trapezoidal Sheet T-35
Trapezoidal Sheet T-35
    BP2

    Trapezoidal Sheet T-35

    4.4 de 5 estrelas4.4(7 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O T-35 é um telhado trapezoidal e folha de fachada. É usado principalmente como revestimento de parede, muitas vezes projetado em conjunto com um cassete de parede. Devido aos seus parâmetros, não é apenas dedicado à construção de investimento, mas também utilizado como cobertura em construção privada.

    Especificação
    • Effective width: 1065 mm
      Total width: ~1106 mm
      Max recommended sheet length: 12 000 mm
      Thickness: 0,5 - 1,0 mm
      Height profile: 34 mm

      * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatrapezoidal-sheet-t-35
    • Familia de productoTRAPEZOIDAL SHEETS
    • Grupo de produtosTRAPEZOIDAL SHEETS
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-10-18
    • Número de edição1
    • Altura (mm)34
    • Largura (mm)1106
    • Profundidade (mm)1
    Relacionado
    • Material principalAço
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Belgium
    Bulgaria
    Czech Republic
    Germany
    Hungary
    Lithuania
    Netherlands
    Poland
    Serbia
    Slovakia