Publicar produtos
Trapezoidal Sheet T-50R
BP2

Trapezoidal Sheet T-50R

Traduzido por Google,

O perfil T-50R usado principalmente na construção industrial. É um perfil de construção para coberturas planas utilizado entre outras coisas como uma camada de carga sob um isolamento térmico. Devido à sua forma interessante, também é usado como cobertura superior de um telhado ou fachada.

Especificação
  • Effective width: 1044 mm
    Total width: 1095 mm
    Max recommended sheet length: 12000 mm
    Thickness: 0,50 - 1,00 mm
    Height profile: 46 mm

    * Information on coatings and colours is available on the manufacturer's website.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicatrapezoidal-sheet-t-50r
  • Familia de productoTRAPEZOIDAL SHEETS
  • Grupo de produtosTRAPEZOIDAL SHEETS
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-10-18
  • Número de edição1
  • Altura (mm)46
  • Largura (mm)1095
  • Profundidade (mm)1
Relacionado
  • Material principalAço
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Coberturas

Disponibilidade da região

Europa
Austria
Belgium
Bulgaria
Czech Republic
Germany
Hungary
Lithuania
Netherlands
Poland
Serbia
Slovakia