Publicar produtos
Aerotherm® Series G2

Aerotherm® Series G2

Traduzido por Google,

O aquecedor de água com bomba de calor da série AeroTherm® da Bradford White oferece eficiência premium, operação silenciosa e conectividade inteligente avançada para aplicações residenciais e comerciais leves modernas. Projetado para atender a altos padrões de desempenho e energia, o AeroTherm® combina a tecnologia inovadora de bomba de calor com o Sistema ICON® da Bradford White e o revestimento exclusivo Vitraglas® para confiabilidade incomparável e durabilidade a longo prazo.

Com operação silenciosa, requisitos zero de espaço lateral e traseiro e controles habilitados para Wi-Fi que se integram ao aplicativo móvel Bradford White Wave™, a série AeroTherm® oferece desempenho superior, instalação simples e gerenciamento inteligente de energia para as casas inteligentes de hoje.

Características e benefícios

  • Design mais silencioso: opera com menos de 50 dBA para um desempenho quase silencioso, ideal para espaços residenciais.
  • Requisitos de espaço livre zero: pode ser instalado ao longo de uma parede ou em um canto, maximizando o espaço utilizável.
  • Embalagem flexível: a unidade pode ser deitada de costas para facilitar e tornar mais seguro o transporte e a instalação.
  • Filtro de ar lavável montado na parte superior: fácil de acessar e manter; o usuário recebe alertas automáticos de limpeza.
  • Ampla faixa operacional: a bomba de calor opera eficientemente de 3 a 60 °C (37 a 140 °F) , configurando automaticamente os elementos elétricos fora dessa faixa.

Especificação
  • Specifications

    • Capacities: 50, 60, and 85 gallons
    • Efficiency: Up to 4.20 UEF
    • Sound Level: <50 dBA
    • Operating Range (Heat Pump): 37–140°F (3–60°C)
    • Clearance Requirements: Zero side and rear
    • Connectivity: Wi-Fi with mobile app control (Bradford White Wave™)
    • Lining: Vitraglas® with Microban® antimicrobial protection
    • Certifications: ENERGY STAR®, UL Listed
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaaerotherm-series-g2
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de produtosHeat Pump
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-07-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States