Publicar produtos
eF Series® 120T Ultra High Efficiency Models (EF)

eF Series® 120T Ultra High Efficiency Models (EF)

Traduzido por Google,
Os Aquecedores de Água a Gás de Eficiência Ultra Alta Série eF da Bradford White agora oferecem capacidades de 120 galões, uma taxa de abertura de 3:1 e integração BMS. Esses aquecedores de água estão totalmente condensando com uma eficiência térmica de 94%.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabradfordwhite-0001
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTank Type Gas
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-06
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters