Publicar produtos
Copper Brute® II Low Temp Volume Water Heaters (BWCV)

Copper Brute® II Low Temp Volume Water Heaters (BWCV)

Traduzido por Google,
Uma válvula de três vias montada na fábrica e um sistema de by-pass automático trabalhando em conjunto com o controle operacional do aquecedor de água de volume mantém uma temperatura mínima de retorno de água de 49°C (120°F).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabradfordwhite-0026
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosBoilers & Volume Water Heaters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-10-17
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água