Publicar produtos
Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater

Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater

Traduzido por Google,
Esses aquecedores de água utilizam um desviador de corrente de ar e são ventilados atmosféricos, mas oferecem Recuperação Extra. Isso se traduz em um aumento da quantidade de água quente disponível a uma temperatura utilizável em menos tempo do que o normal.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabradfordwhite-0034
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de produtosTank Type Gas
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States