Publicar produtos
Combi1® Atmospheric Vent (C-SW2) Defender and Non-Defender Safety System

Combi1® Atmospheric Vent (C-SW2) Defender and Non-Defender Safety System

Traduzido por Google,
Os aquecedores de água combinados da série Combi1™ são projetados para fornecer aquecimento de água potável e aquecimento ambiente a partir de uma única fonte de calor. A água potável aquecida no tanque transfere seu calor através do trocador de calor para o fluido dentro da serpentina.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabradfordwhite-0035
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de produtosCombination - Water & Space Heating
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States