Design de economia de espaço montado na parede ou no chão
Os aquecedores de água elétricos sem tanque Laars Heating Systems G Series (anteriormente C1N) refrigerados a líquido são projetados para acomodar aplicações de aquecimento de fluidos industriais leves onde a demanda está entre 18 e 25 kW e o fluxo total é igual ou inferior a 15 gpm (56,8 L-Min ). Os aquecedores são ativados apenas quando necessário e fornecem um fornecimento ilimitado de água quente para atender às necessidades de sua aplicação industrial leve. Os aquecedores são ativados a 0,75 gpm (2,8 L-Min) com opções de baixo fluxo disponíveis, dependendo do aquecedor.
As aplicações incluem aquecimento direto/indireto de processo químico, lavanderia, lavagem de trens e caminhões, aquecimento de água deionizada, distribuição de água potável, derretimento de neve, áreas classificadas, consumíveis de aquecimento que requerem aprovação da FDA, recirculação, pré e pós-aquecimento de osmose reversa, equipamento de aquecimento encamisado e washdown (peças, sala limpa, materiais sensíveis, fabricação).
Características padrão
Recursos opcionais
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |