Publicar produtos
Light Duty Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater

Light Duty Atmospheric Vent High Input Gas Water Heater

Traduzido por Google,
Esses modelos Light Duty são ventilados atmosféricos e oferecem maiores capacidades de galão e taxas de recuperação mais altas. Isso se traduz em um aumento da quantidade de água quente disponível a uma temperatura utilizável em menos tempo do que os modelos de entrada normais. Eles são perfeitos para aplicações que exigem grandes volumes de água, como pequenos prédios de apartamentos ou pequenos motéis. Modelos de alta entrada de ventilação atmosférica para serviço leve também estão disponíveis em versões de NOx Ultra Low.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabradfordwhite-0049
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTank Type Gas
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States