Publicar produtos
Power Vent (TTW®) Residential Gas Water Heater

Power Vent (TTW®) Residential Gas Water Heater

Traduzido por Google,
Nossos modelos Power Vent (TTW®) são ventilados para exaustão positiva. Eles oferecem maior flexibilidade de instalação com a capacidade de ventilação através de uma parede ou teto, com tubo de PVC, ABS ou CPVC de 2" ou 3". Eles oferecem uma maior quantidade de água quente disponível a uma temperatura utilizável em menos tempo do que o normal.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabradfordwhite-0066
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de produtosTank Type Gas
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-12-16
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States