Publicar produtos
Brute® Mini Hydronic Boilers (BJX)

Brute® Mini Hydronic Boilers (BJX)

Traduzido por Google,

A Brute® Mini é uma caldeira residencial a gás confiável com bastante capacidade para manter confortável até mesmo a maior casa nos dias mais frios. A caldeira compacta possui um trocador de calor eficiente de baixa massa e uma resposta de aquecimento super rápida para proporcionar anos de calor e conforto à sua casa. O Brute® Mini possui um design de trocador de calor exclusivo e comprovado em campo que combina de forma inteligente tubos de cobre com aletas com “paredes úmidas” de ferro fundido para criar um equilíbrio perfeito entre transferência rápida de calor e calor armazenado: Benefícios combinados do cobre e do ferro fundido.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabradfordwhite-brute-mini
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de produtosBoilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCast iron
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas fired boilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Cast-Iron Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 00
  • Título OmniclassCommercial Boilers

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States