Publicar produtos
XTherm Condensing Boilers, 1005A-2005A
Raypak

XTherm Condensing Boilers, 1005A-2005A

Traduzido por Google,

A comprovada XTherm - caldeira de condensação modulante vertical, em tamanhos de 1005 a 2000 MBTU. XTherm combina a tecnologia de aletas de cobre de alta recuperação consagrada pelo tempo com controle de ponta e avanços de combustão. O instalador pode desfrutar de ampla flexibilidade de instalação, fácil comissionamento e confiabilidade a longo prazo.

Características:

  • 96% de eficiência em fogo total. Condensação. Ventilação Cat IV necessária.
  • Coletores e bombas de ferro fundido com trocador de calor primário de tubo aletado de cobre. Cabeçalhos de latão e tubos de cupro-níquel disponíveis como opções. Chumbo de 0,25% com certificação CSA Low Lead
  • Temperatura mínima da água de entrada contínua (50°F).
  • Válvula de gás modulante eletrônica e queimador, abertura 7:1.
  • Pegada pequena, menos de 11 pés quadrados.
  • Centro de diagnóstico a bordo, inglês real, sem códigos.
  • Todos os modelos de construção interior/exterior.
  • Gabinete completo protege todos os controles e fiação.
  • Certificado sob a regra SCAQMD 1146.2. Atende a todos os regulamentos de baixo NOx.
  • Adequado para altitudes de até 10.000 pés (redução acima de 5.000 pés).
  • É necessária uma tubulação primária-secundária.
  • 0-10 VDC Interface BMS de ponto de ajuste remoto.
  • Acionamento direto de 0-10 VCC.
  • Disponível para gás natural ou propano.
  • Pacote de controle VERSA IC® com função de reinicialização externa integrada.
  • Controle em cascata de até 8 unidades, sem necessidade de sequenciador externo.
  • Cascata em modos de modulação paralela ou sequencial.
  • Porta Modbus® RTU (RS485).
  • Tela sensível ao toque

Opções:

  • Sensor de ar externo (B-32)
  • Sensor de DHW indireto
  • BACNet IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, N2 Metasys (B-85)
  • Lonworks (B-86)
  • Alarme com campainha de 4” (E-5)
  • Corte de Água Baixa (F-10)
  • Ventilação de PVC instalada somente na fábrica (D-32)
  • Adaptador de ventilação de polipropileno Centrotherm® (D-33)
  • Neutralizador de condensado (Z-12)
Especificação
  • Stainless steel vertical fire-tube construction with versatile and adaptive controls. 

    • 96% Thermal efficiency at full rate 
    • 100% Factory fire-tested 
    • VERSA IC® modulating controller with 7" color touchscreen display 
    • Raymote™ remote connectivity provided standard 
    • Full electronic modulation, constant ratio 7:1 turndown 
    • Full safety diagnostics with history 
    • Status display lights 
    • Cascade up to 8 heaters – no external sequencer required 
    • Cascade in parallel or sequential modulation modes 
    • Modbus RTU BMS port 
    • Maximum outlet water temperature: 235°F (112°C) 
    • Minimum inlet water temperature: 50°F (10°C) 
    • Limited 25-year thermal shock warranty 
    • Limited 10-year primary heat exchanger warranty 
    • Limited 10-year secondary heat exchanger warranty 
    • SCAQMD Rule 1146.2 certified, Ultra-Low NOx < 20 ppm 
    • Primary/secondary plumbing mandatory for proper operation 
    • Proudly assembled in the USA
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaXTherm-Condensing-Boilers-1005A-2005A
  • Familia de productoBoilers & Water Heaters
  • Grupo de produtosHydronic Boilers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-10-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Nome UNSPSCBoilers
  • Código UNSPSC401020
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas fired condensing boilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Condensing Boilers
  • Número OmniClass23-33 11 13
  • Título OmniclassCondensing Boilers
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States