Publicar produtos
eF Series® Light Duty High Efficiency Power Vent Model

eF Series® Light Duty High Efficiency Power Vent Model

Traduzido por Google,
O aquecedor de água de condensação de alta eficiência Bradford White High Efficiency eF Series® Light Duty oferece economia de energia e uma recuperação mais alta do que BTU/Hr semelhante. modelos de entrada.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabradfordwhite-efseries-ld-high-efficiency-powervent
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de produtosTank Type Gas
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEC000392
  • Nome ETIMInstantaneous water heater
  • Nome UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_34
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas-fired storage water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 30.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential, Power-Vent, Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States