Publicar produtos
Electriflex™ HD (Heavy Duty) Commercial Electric Water Heater

Electriflex™ HD (Heavy Duty) Commercial Electric Water Heater

5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
Traduzido por Google,
Os modelos Heavy Duty vêm em tanques de capacidade de 50, 80 e 119 galões com uma entrada tão alta quanto 54 kW e a opção para construção ASME. Perfeito para aplicações comerciais com alta demanda de água quente. Eles também são conversíveis em campo para várias configurações de fiação.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabradfordwhite-electriflex-hd
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTank Type Electric
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCCaldeira
  • Nome UNSPSCCommercial water heaters
  • Código UNSPSC40101826
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States