Publicar produtos
KwickShot® Thermostatic Tankless Electric (TET)

KwickShot® Thermostatic Tankless Electric (TET)

4.0 de 5 estrelas4.0(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Os aquecedores de água elétricos sem tanque KwickShot® apresentam água quente sob demanda sem atraso, desperdício reduzido de energia e são 99% eficientes.
Especificação
  • Product Features:

    • Flexible Installation - Unit can be installed in any plumbing orientation.
    • Compact Size - Fits almost anywhere; suitable for ADA compliant facilities.
    • Silent Operation on All Models - Except TET115V240.
    • Save Water and Time - By installing unit at the point-of-use.
    • High Temperature Limit Switch - Enables safe operation.
    • Warranty - 5 - year limited warranty on leaks, 1-year on parts.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabradfordwhite-kwickshot-thermostatic
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosTankless Electric
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Código ETIMEC000392
  • Nome ETIMInstantaneous water heater
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_27
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectric instantaneous water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 13.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Thermostat-Control, Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11 11
  • Título OmniclassElectric Instantaneous Hot Water Heaters