Publicar produtos
Commercial Large Volume Carbon Steel Jacketed and Insulated Storage Tanks

Commercial Large Volume Carbon Steel Jacketed and Insulated Storage Tanks

Traduzido por Google,
Disponíveis em diâmetros padrão de 34", 40", 46", 52" e 64", esses tanques de grande volume, isolados e encamisados, oferecem capacidades que variam de 175 a 1.530 galões. O isolamento de espuma de alta densidade de duas polegadas minimiza a perda de calor.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabradfordwhite-large-volume-jacketed
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosStorage tanks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Nome UNSPSCCommercial water heaters
  • Código UNSPSC40101826
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectric storage water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 13
  • Título OmniclassHot Water Tank Heaters

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States