Publicar produtos
Commercial Large Volume Carbon Steel Top Coat Storage Tanks

Commercial Large Volume Carbon Steel Top Coat Storage Tanks

Traduzido por Google,
Disponível em capacidades de 193 a 6.138 galões. Esses tanques de armazenamento têm um revestimento superior de isolamento rígido pulverizado que é formulado para suportar condições climáticas extremas e uma ampla gama de condições.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabradfordwhite-large-volume-top-coat
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosStorage tanks
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioIsolamento
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Código ETIMEC000392
  • Nome ETIMInstantaneous water heater
  • Nome UNSPSCCommercial water heaters
  • Código UNSPSC40101826
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_28
  • Uniclass 2015 DescriçãoElectric storage water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 36.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Storage Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 13
  • Título OmniclassHot Water Tank Heaters