Publicar produtos
Solar Saver® Open Loop Electric Back Up (MS)

Solar Saver® Open Loop Electric Back Up (MS)

Traduzido por Google,
Esses modelos são apropriados para aplicações em sistema aberto, onde a água de um coletor solar é bombeada para dentro do tanque, aquecendo diretamente a água potável (sem serpentina interna de troca de calor). Estes modelos contêm um elemento de aquecimento elétrico de reserva. Para flexibilidade de instalação, conexões alternativas de alimentação e retorno do coletor são fornecidas nos modelos de 80 e 119 galões.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabradfordwhite-solar-saver-open-loop
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de produtosSolar
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-18
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCCaldeira
  • Nome UNSPSCDomestic water heaters
  • Código UNSPSC40101825
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWater heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 33 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Electric Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States