Publicar produtos
Brute MagnaTech®-HTD Series Hydronic Boilers (BMGH)

Brute MagnaTech®-HTD Series Hydronic Boilers (BMGH)

Traduzido por Google,

Caldeiras Hidrônicas Brute MagnaTech ® Série HTD (BMGH)

Características do produto:

  • Até 96% de eficiência térmica
  • Modulação 20:1 Todos os tamanhos
  • Controles intuitivos de tela sensível ao toque
  • Sistema proprietário de controle de combustão de O2
  • O sistema Low NOx excede as regulamentações mais rigorosas para qualidade do ar - 9 ppm NOx
  • Selo ASME "H"
  • Pressão máxima de trabalho de 160 psi
  • Certificado para sistemas de ventilação de categoria II e categoria IV
  • Controle de bomba de velocidade variável
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicabrute-magnatech-htd-hydronic-boiler
  • Familia de productoCommercial
  • Grupo de produtosBoilers & Volume Water Heaters
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Caldeiras
  • Classificação IFCCaldeira
  • Código ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_08
  • Uniclass 2015 DescriçãoBoilers
  • Código CSI MasterFormat 201423 52 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
  • Número OmniClass23-31 29 00
  • Título OmniclassHot Water Heaters

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States