Publicar produtos
Infiniti® GR Series Tankless (Condensing) Gas Water Heater With Built-in Recirculation

Infiniti® GR Series Tankless (Condensing) Gas Water Heater With Built-in Recirculation

Traduzido por Google,

Aquecedor de água a gás sem tanque (condensação) Infiniti ® GR Series com recirculação integrada

Características do produto:

  • Qualificado pela ENERGY STAR®
  • Produto Verde Certificado™ pela Green Restaurant Association
  • Aplicação residencial e comercial
  • Instalação interna e externa
  • Conexões de águas profundas
  • Baixo teor de chumbo em conformidade com NSF/ANSI 372
  • Kit de junta incluído
  • Trocador de calor de aço inoxidável
  • Certificado pela AHRI
  • Bomba de recirculação integrada e conexão de recirculação dedicada
  • Sistema de NOx ultrabaixo
  • Filtro de ar e filtro de água de entrada
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicainfiniti-gr-series-water-heater-with-recirc
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de produtosTankless Gas
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-05-07
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Aquecedores de Água
  • Classificação IFCComutador de calor
  • Código ETIMEC000392
  • Nome ETIMInstantaneous water heater
  • Uniclass 2015 CódigoPr_60_60_96_33
  • Uniclass 2015 DescriçãoGas-fired instantaneous water heaters
  • Código CSI MasterFormat 201422 34 30
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Gas Domestic Water Heaters
  • Número OmniClass23-31 29 11 13
  • Título OmniclassGas Instantaneous Hot Water Heaters

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States