Publicar produtos
1 station Advocate lavatory system

1 station Advocate lavatory system

Traduzido por Google,
Sabão, água e secador de mãos, design único com patente pendente. Secador de mãos infravermelho, de alta velocidade e frente e verso em cada estação de lavagem de mãos. Dispensador de sabão infravermelho de grande capacidade, preenchimento superior, com indicador de nível baixo e proteção exclusiva contra transbordamento. Torneira higiênica mãos-livres infravermelho, 0,38 GPM (1,4 L-Min). Disponível em materiais de superfície sólida Terreon ou TerreonRE. Coberto pela Patente dos EUA D674967
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicademo_1ADV
  • Familia de productoLavatory
  • Grupo de produtos1 station
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-08-04
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalTerreon
  • Material secundárioTerreon
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Código CSI MasterFormat 201422 42 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Lavatories and Sinks
  • Número OmniClass23-31 13 00
  • Título OmniclassSinks
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures