Publicar produtos
Brucha acoustic wall panel
Brucha acoustic wall panel
Brucha acoustic wall panel
Brucha acoustic wall panel
    BRUCHA

    Brucha acoustic wall panel

    Traduzido por Google,
    Exterior •Revestimento de poliéster de 25 μm na face exposta com película protetora de PVC (protege contra a radiação solar). O filme deve ser removido o mais tardar 10 semanas após a data de produção (visível na costura longitudinal do painel). •Perfil 1 - 6 •Medida metálica: 0,6 mm (metal bitola menor a pedido) Interior •Lado exposto com revestimento de poliéster de 25 μm com filme protetor de PVC (protege contra radiação solar). O filme deve ser removido o mais tardar 10 semanas após a data de produção (visível na costura longitudinal do painel). •Perfil 2 •Proporção do furo: 32,5% •Diâmetro do furo: furo redondo de 3 mm, offset •Orifícios: DIN RV 3-5 (R3T5) (730-000) •Medida de metal: 0,6 mm (medida de metal menor a pedido) Núcleo de isolamento •Lã de fibra mineral estrutural orientada para a trama •Aderência resistente ao cisalhamento com coberturas em chapa de aço •Densidade aprox. 120 kg/m³, 140 kg/m³ disponível sob consulta. painéis interligam-se precisamente sem ponte térmica. Difusão de vapor • Devido à cobertura interior permeável ao vapor, a utilização como parede exterior para salas húmidas e edifícios aquecidos é apenas condicionalmente possível ou não recomendada. Monitoramento independente •Testes nacionais e internacionais, padrões de qualidade
    Especificação
    • EXTERIOR:
      • Exposed side 25 μm polyester coating with a PVC protective film (protects
      against solar radiation). The film must be removed no later than 10 weeks after
      the production date (visible on the longitudinal joint of the panel).
      • Profile 1 = Standard, for other profiles see WP-A profiles
      • Metal gauge: 0.6 mm (smaller metal gauge on request)

      INTERIOR:
      • Exposed side 25 μm polyester coating with a PVC protective film (protects
      against solar radiation). The film must be removed no later than 10 weeks after
      the production date (visible on the longitudinal joint of the panel).
      • Profile 2
      • Hole proportion: 32.5 %
      • Bore diameter: 3 mm round bore, offset (5 mm distance)
      • Holes: DIN RV 3-5 (R3T5) (730-000)
      • Metal gauge: 0.6 mm (smaller metal gauge on request)

      INSULATION CORE:
      • Structural, web-oriented mineral fibre wool
      • Securely attached to the sheet steel shell
      • Density approx. 120 kg/m³, 140 kg/m³ available on request
      • Mat: glass fibre mat SM60/10 as trickle protection

      FIRE BEHAVIOUR:
      • In accordance with EN 13501-1, Euroclass A2s1d0, non-combustible

      STANDARD COLORS:
      • In accordance with BASIC colour range

      PANEL CONNECTION:
      • Tongue and groove system in which the panels interlink precisely with no
      thermal bridge.

      VAPOUR DIFFUSION:
      • For use as an exterior wall in heated buildings - due to the vapour-permeable
      inside cover - it is mandatory to obtain technical clarification from a building
      physicist in advance.

      PANEL INSTALLATION: • When working with our products, please follow our installation guidelines at
      www.brucha.com/downloads.

      Standard DESIGN AND SURFACES
      Coil-coated, hot-dip galvanised steel sheet
      Concealed mounting

      Thickness: 60 mm - 240 mm
      Manufactured lenghts: max. 15,60m (extra-long transport of 13,6m)
      Sound insulation: ca. 32 dB (frequency dependet)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaWP-A
    • Familia de productoSandwich Panel
    • Grupo de produtosMineral fibre wool
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLã mineral
    • Material secundárioAço
    • Concebido emAustria
    • Fabricado emAustria
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Painéis sanduíche
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_10
    • Uniclass 2015 DescriçãoWalls
    • Código CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Número OmniClass23-13 33 15
    • Título OmniclassWall Exteriors