Publicar produtos
Balustrade Flat-Glass BSG GLASS ZOLUTION 1-Side Supported

Balustrade Flat-Glass BSG GLASS ZOLUTION 1-Side Supported

Traduzido por Google,
- 1 Moldura Lateral em Aço Inox com Vidro Plano Temperado - 1 Moldura Lateral em Aço Inox com Vidro Plano Laminado - 1 Moldura Lateral em Aço Inox com Vidro Plano Temperado-Laminado - 1 Moldura Lateral em Aço Inox com Vidro Plano STG - 1 Moldura Lateral em Aço Inox com Vidro Plano Temperado-STG
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBalustrade_Flat-Glass_BSG_GLASS_ZOLUTION_1-Side_Supported
  • Familia de productoBalustrade
  • Grupo de produtosFlat-Glass
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-10-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)100
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
  • Número OmniClass23-17 15 11
  • Título OmniclassGlass Glazing

Disponibilidade da região

Ásia