Publicar produtos
Balustrade Flat-Glass BSG GLASS ZOLUTION Point Fixed

Balustrade Flat-Glass BSG GLASS ZOLUTION Point Fixed

Traduzido por Google,
- Conexão de ponta de aço inoxidável com vidro plano temperado - Conexão de ponta de aço inoxidável com vidro plano temperado-laminado - Conexão de ponta de aço inoxidável com vidro plano temperado-STG
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBalustrade_Flat-Glass_BSG_GLASS_ZOLUTION_Point_Fixed
  • Familia de productoBalustrade
  • Grupo de produtosFlat-Glass
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-10-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)100
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
  • Número OmniClass23-17 15 11
  • Título OmniclassGlass Glazing

Disponibilidade da região

Ásia