Publicar produtos
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass
Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass

    Solar X Max , Low Reflected Energy Saving Glass

    Traduzido por Google,

    Vidro economizador de energia que proporciona mais redução de calor e menos reflexão.

    Vidro economizador de energia de baixo reflexo que reduz o calor que entra no edifício em até 50% com uma camada especial de nanocerâmica no processo de laminação. Que tem a capacidade de cortar as ondas de calor reduzindo os raios UV em até 99% e reduzindo os raios infravermelhos em 95%, reduzindo muito bem o calor que vai passar pelo vidro.

    Característica

    - baixa reflexão Conecte-se mais à natureza

    - Mais de 60% de transmitância de luz.

    - Tem bom desempenho de isolamento térmico.

    - Não bloqueia a visão à noite, pode ver do lado de fora criar segurança para os usuários

    - Adequado para edifícios que exigem brilho, mas ainda podem ser resistentes ao calor.

    - Vidro de economia de energia de alta eficiência No. 5

    Especificação
    • Product : Solar X Max

      Visible Light
      Transmittance : 65%
      Reflectance out : 6% 
      Reflectance in : 6% 

      Solar Heat Gain Coefficient (SHGC) : 0.51
      Shading Coefficient (SC) : 0.58
      Light to Solar Gain (LSG) : 1.28

      Solar Energy

      Transmittance : 29%
      Reflectance out : 5% 

      Ultraviolet (UV) : <1
      U-value : 5.03 (w/m2k)
      Relative Heat Gain (RHG) : 406 (w/m2)

      Information
      Maximum Size : 2,400 x 4,900 mm.
      Minimum Size : 100 x 100 mm.
      Thickness : 6 - 38 mm.
      Process : Laminated, Heat Strengthened, Tempered

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBSG_Energy_Saving_Glass_Solar_X_Max
    • Familia de productoGlass
    • Grupo de produtosEnergy Saving
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2022-03-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)4900
    • Largura (mm)2400
    • Profundidade (mm)38
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Número OmniClass23-17 15 11
    • Título OmniclassGlass Glazing

    Disponibilidade da região

    Ásia