Publicar produtos
Anneal Glass , Float Glass
Anneal Glass , Float Glass
Anneal Glass , Float Glass
Anneal Glass , Float Glass
Anneal Glass , Float Glass
Anneal Glass , Float Glass

    Anneal Glass , Float Glass

    Traduzido por Google,

    BSG Vidro Recozido Transparente

    Normalmente, é usado em parede cortina e pode ser usado como componente de vidro isolante. O Low-E é famoso por sua característica ecológica, pois pode reduzir o uso de ar-condicionado no prédio. Bom para economia de energia, pois o vidro bloqueia o calor do sol enquanto permite a entrada de luz. Adequado para uso em arranha-céus, prédios comerciais, residências particulares ou até mesmo freezers.

    Especificação
    • Applications : Suitable for office buildings, shops, residence, commercial buildings and other places that require noise and temperature controlSuitable for specific applications in hotels, airport buildings, condominiums and freezers.

      Specifications : 

      Maximum size: 2,400x3,600 mm.
      Minimum size: 100 x 100 mm.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBSG_Glass_Anneal_Transparent
    • Familia de productoInterior Glass
    • Grupo de produtosAnneal
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-09-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)2100
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Número OmniClass23-17 15 11
    • Título OmniclassGlass Glazing

    Disponibilidade da região

    Ásia