Publicar produtos
Ceramic Print , Architectural Digital Printed Glass
Ceramic Print , Architectural Digital Printed Glass
Ceramic Print , Architectural Digital Printed Glass
Ceramic Print , Architectural Digital Printed Glass

    Ceramic Print , Architectural Digital Printed Glass

    Traduzido por Google,

    Impressão em cerâmica

    Imaginação para a futura decoração de vidro. Mude o nível de excelência na inovação da construção com o vidro “Frit”. Com designs inovadores e alta tecnologia de produção da Europa, esta série anima os edifícios com o uso de pigmentos de alta qualidade criando padrões e imagens coloridas. Além deste excelente recurso personalizado, o Pixel Frit também oferece segurança e durabilidade. Assim, é aplicável à decoração exterior e interior.

    Características

    - Usando tecnologia exclusiva de sistemas de impressão resistentes ao desbotamento.
    - Resistente ao calor e à luz solar, tornando-o design de longa duração.
    - Crie edifícios bonitos e únicos imprimindo padrões, designs gráficos ou imagens na superfície de vidro.
    - Pode ser usado externamente e internamente.
    - Pode ser aplicado ao vidro verde para proteção ambiental

    Especificação
    • Applications : Building’s windows/ doors / Decorative glass for external decorations

      Specifications :

      Thickness: 3-19 mm.
      Maximum size: 2,600 x 5,000 mm.
      Minimum size: 200 x 200 mm.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBSG_Glass_Ceramic_Print
    • Familia de productoArchitectural Glass
    • Grupo de produtosCeramic Print
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-09-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)2000
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Número OmniClass23-17 15 11
    • Título OmniclassGlass Glazing

    Disponibilidade da região

    Ásia