Publicar produtos
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass
Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass

    Fabric Glass Blind , Fabric Laminated Glass

    Traduzido por Google,

    Blind: Um toque de sentimentos obscuros

    Blind é outro conjunto da série Fabric, que apresenta uma sensação misteriosa devido ao seu efeito nebuloso. A série é um epítome da beleza atemporal com designs elaborados.


    Especificação
    • Applications :

      Exterior: Building skins, curtain walls, facades, sky lights, balustrades, exterior decorations
      Interior: Partitions, wall backings, doors, floor, stairs, ceilings, glass curtains, shower enclosures, light boxes, glass railing systems
      Furniture: Cabinet & closet doors, table tops, lamps, trays

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBSG_Glass_Fabric_Blind
    • Familia de productoInterior Glass
    • Grupo de produtosFabric
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-09-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2700
    • Largura (mm)1300
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Número OmniClass23-17 15 11
    • Título OmniclassGlass Glazing

    Disponibilidade da região

    Ásia