Publicar produtos
Insulated Glass Unit (IGU) , Double Glazing

Insulated Glass Unit (IGU) , Double Glazing

Traduzido por Google,

Economize energia, reduza o ruído

O vidro isolante consiste em dois painéis de vidro separados por entreferro que é preenchido com gás argônio. Com o objetivo de reduzir o calor e o ruído do lado de fora, enquanto permite que a luz solar entre nos edifícios, pode-se economizar o custo da eletricidade.

Características :

-Redução da condução dinâmica de energia tanto no interior como no exterior dos edifícios.
- Evite que o espelho embace.
-Criar privacidade por redução de ruído.

Especificação
  • Applications :

    External: General constructions and buildings, Glass Clerestory
    Interior: Partitions, Glassdoor, Electricity Appliances

    Specifications :

    Thickness: 12-40 mm.
    Maximum size: 2,100 x 3,100 mm.
    Minimum size: 100x100 mm.
    Air Gap : 6,8,10,12,14,15,16,20,24 mm.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBSG_Glass_Insulated
  • Familia de productoArchitectural Glass
  • Grupo de produtosInsulated
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-09-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)3000
  • Largura (mm)2100
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Concebido emThailand
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
  • Número OmniClass23-17 15 11
  • Título OmniclassGlass Glazing

Disponibilidade da região

Ásia