Publicar produtos
Rainbow Lite , Color Laminate Glass
Rainbow Lite , Color Laminate Glass
Rainbow Lite , Color Laminate Glass
Rainbow Lite , Color Laminate Glass
Rainbow Lite , Color Laminate Glass
Rainbow Lite , Color Laminate Glass
Rainbow Lite , Color Laminate Glass
Rainbow Lite , Color Laminate Glass
Rainbow Lite , Color Laminate Glass
Rainbow Lite , Color Laminate Glass

    Rainbow Lite , Color Laminate Glass

    Traduzido por Google,

    Lite: ilumine sua vida

    Ao diluir as cores da “série Origins”, esta série foi concebida para expressar liberdade e conforto. Rainbow Lite oferece relaxamento aconchegante, indicando despreocupação na vida

    Especificação
    • Applications :

      Exterior: Building skins, curtain walls, facades, sky lights, balustrades, exterior decorations
      Interior: Partitions, wall backings, doors, floor, stairs, ceilings, glass curtains, shower enclosures, light boxes, glass railing systems
      Furniture: Cabinet & closet doors, table tops, lamps, trays

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBSG_Glass_Rainbow_Lite
    • Familia de productoInterior Glass
    • Grupo de produtosRainbow
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-08-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)2100
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Número OmniClass23-17 15 11
    • Título OmniclassGlass Glazing

    Disponibilidade da região

    Ásia