Publicar produtos
Rainbow Opaque , Color Laminate Glass
Rainbow Opaque , Color Laminate Glass
Rainbow Opaque , Color Laminate Glass
Rainbow Opaque , Color Laminate Glass
Rainbow Opaque , Color Laminate Glass
Rainbow Opaque , Color Laminate Glass
Rainbow Opaque , Color Laminate Glass
Rainbow Opaque , Color Laminate Glass
Rainbow Opaque , Color Laminate Glass
Rainbow Opaque , Color Laminate Glass

    Rainbow Opaque , Color Laminate Glass

    Traduzido por Google,

    Opaco: Preso em fascínio místico

    Rainbow Opaque é um atraente conjunto colorido criado para dar uma sensação semitranslúcida para garantir a privacidade e a estética do ocupante. A série envia uma vibração de relaxamento, mistério e sigilo.

    Especificação
    • Applications :

      Exterior: Building skins, curtain walls, facades, sky lights, balustrades, exterior decorations
      Interior: Partitions, wall backings, doors, floor, stairs, ceilings, glass curtains, shower enclosures, light boxes, glass railing systems
      Furniture: Cabinet & closet doors, table tops, lamps, trays

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBSG_Glass_Rainbow_Opaque
    • Familia de productoInterior Glass
    • Grupo de produtosRainbow
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-08-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)2100
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Número OmniClass23-17 15 11
    • Título OmniclassGlass Glazing

    Disponibilidade da região

    Ásia