Publicar produtos
Rainbow Origins , Color Laminate Glass
Rainbow Origins , Color Laminate Glass
Rainbow Origins , Color Laminate Glass
Rainbow Origins , Color Laminate Glass
Rainbow Origins , Color Laminate Glass
Rainbow Origins , Color Laminate Glass
Rainbow Origins , Color Laminate Glass
Rainbow Origins , Color Laminate Glass
Rainbow Origins , Color Laminate Glass
Rainbow Origins , Color Laminate Glass

    Rainbow Origins , Color Laminate Glass

    Traduzido por Google,

    Origens: A Origem das Cores


    A série reflete as cores da natureza com o conceito “a origem de todas as cores deriva de pensamentos brilhantes e pura imaginação”. Frescura e vivacidade são as principais características, proporcionando diferentes aspectos em todas as aplicações através do Rainbow

    Especificação
    • Applications : 

      Exterior: Building skins, curtain walls, facades, sky lights, balustrades, exterior decorations
      Interior: Partitions, wall backings, doors, floor, stairs, ceilings, glass curtains, shower enclosures, light boxes, glass railing systems
      Furniture: Cabinet & closet doors, table tops, lamps, trays

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBSG_Glass_Rainbow_Origins
    • Familia de productoInterior Glass
    • Grupo de produtosRainbow
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-08-31
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)2100
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Número OmniClass23-17 15 11
    • Título OmniclassGlass Glazing

    Disponibilidade da região

    Ásia