Publicar produtos
Reflective Glass , Architectural Glass , Building Glass
Reflective Glass , Architectural Glass , Building Glass

    Reflective Glass , Architectural Glass , Building Glass

    4.2 de 5 estrelas4.2(5 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Vidro de economia de energia

    O vidro reflexivo é um tipo de vidro revestido com um revestimento metálico. A principal função é refletir o calor e a radiação. É amplamente utilizado em construções ecologicamente corretas com o objetivo de reduzir a flutuação de temperatura, o que pode ajudar a economizar o custo da eletricidade. Além disso, o revestimento pode proteger seus olhos do brilho do sol e tornar o edifício mais atraente. Outro benefício é que o vidro reflexivo cria privacidade para a área, pois as pessoas de fora não podem ver através do edifício. O vidro reflexivo é um tipo de vidro revestido com um revestimento metálico. A principal função é refletir o calor e a radiação. É amplamente utilizado em construções ecologicamente corretas com o objetivo de reduzir a flutuação de temperatura, o que pode ajudar a economizar o custo da eletricidade. Além disso, o revestimento pode proteger seus olhos do brilho do sol e tornar o edifício mais atraente. Outro benefício é que o vidro reflexivo cria privacidade para a área, pois as pessoas de fora não podem ver através do edifício.

    Especificação
    • Applications : Building’s windows/ doors / Decorative glass for external decorations

      Specifications

      Thickness: 3-19 mm.
      Maximum size: 2,400x3,600 mm.
      Minimum size: 100x100 mm.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBSG_Glass_Reflective_Glass
    • Familia de productoArchitectural Glass
    • Grupo de produtosReflective Glass
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-09-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3210
    • Largura (mm)2250
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Número OmniClass23-17 15 11
    • Título OmniclassGlass Glazing

    Disponibilidade da região

    Ásia