Publicar produtos
Swiss Print Stripe Glass , Interior Digital Printed Glass
Swiss Print Stripe Glass , Interior Digital Printed Glass
Swiss Print Stripe Glass , Interior Digital Printed Glass

    Swiss Print Stripe Glass , Interior Digital Printed Glass

    Traduzido por Google,
    Quando a inovação encontra a arte, a tecnologia de impressão UV de alta definição 2160 dpi da Europa, fornece painel de vidro laminado de segurança imponente, você pode alocar e decorar o espaço com imagens e padrões exclusivos por “Swiss Print” Características -Usando tecnologia exclusiva de sistemas de impressão resistentes ao desbotamento . -Resistente ao calor e à luz solar, tornando-o design de longa duração. -Crie edifícios bonitos e únicos imprimindo padrões, designs gráficos ou imagens na superfície de vidro. -Pode ser usado externamente e internamente. -Pode ser aplicado ao vidro verde para proteção ambiental
    Especificação
    • Applications Can be used in multiple tasks such as staircase, balustrade, skylights, building floor, swimming pool walls and aquariums. Besides, it can be molded in different shapes and sizes while maintaining its safety feature when broken
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBSG_Glass_Swiss_Print_Stripe
    • Familia de productoGlass
    • Grupo de produtosSwiss Print
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2021-12-03
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3000
    • Largura (mm)1590
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emThailand
    • Fabricado emThailand
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
    • Número OmniClass23-17 15 11
    • Título OmniclassGlass Glazing

    Disponibilidade da região

    Ásia