Publicar produtos
Skylight Flat-Glass BSG GLASS ZOLUTION 4-Side Supported

Skylight Flat-Glass BSG GLASS ZOLUTION 4-Side Supported

Traduzido por Google,
- Moldura de alumínio de 4 lados com vidro plano laminado - Moldura de alumínio de 4 lados com vidro plano laminado temperado - Moldura de alumínio de 4 lados com vidro plano STG
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSkylight_Flat-Glass_BSG_GLASS_ZOLUTION_4-Side_Supported
  • Familia de productoSkylight
  • Grupo de produtosFlat-Glass
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-10-31
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1000
  • Largura (mm)1000
  • Profundidade (mm)100
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Fabricado emThailand
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Vidros
  • Número OmniClass23-17 15 11
  • Título OmniclassGlass Glazing

Disponibilidade da região

Ásia