Publicar produtos
BETACRYL  Thin-Edge Basin  BB A 5538 R
BETACRYL  Thin-Edge Basin  BB A 5538 R
    BETACRYL®

    BETACRYL Thin-Edge Basin BB A 5538 R

    Traduzido por Google,
    Lavatório de bancada retangular de borda fina em BETACRYL - Pure Acrylic Stone (100% Acrílico) com cantos arredondados e furo de drenagem central rebaixado de 2″. Disponível na cor Branco Clássico. BETACRYL Pure Acrylic Stone fornece uma resistência particular, garante limpeza e função antibacteriana/antiviral, adequação ao contato com alimentos, resistência à água e estabilidade de cor ao longo do tempo. BETACRYL tem ampla aplicação em projetos arquitetônicos para decoração de interiores, paredes externas e setores médico/saúde. Visite Betacryl.com para obter mais informações.
    Especificação
    • Thin-edge countertop basin
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaThin-edge-BB-A5538R
    • Familia de productoBasins, Bathroom
    • Grupo de produtosSolid surface countertop basin
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-06-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)550
    • Profundidade (mm)380
    Relacionado
    • Material principalSuperficie dura
    • Material secundárioPedra Acrílica Natural
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815

    Disponibilidade da região

    Europa África Ásia