Publicar produtos
Bush Business Furniture 400 Series 72W x 30D Height Adjustable Standing Desk with Credenza
Bush Business Furniture 400 Series 72W x 30D Height Adjustable Standing Desk with Credenza

    Bush Business Furniture 400 Series 72W x 30D Height Adjustable Standing Desk with Credenza

    Traduzido por Google,

    Trabalhe com estilo e conforto com este conjunto de mesa de pé ajustável em altura Bush Business Furniture 400 Series. A combinação ergonômica de mesa e aparador inspira criatividade com construção robusta, recursos fáceis de usar e aparência refrescantemente contemporânea. Sente-se e fique em pé sem sair do seu espaço de trabalho ou sacrificar a produtividade. Pressione o botão de início e parada silencioso e suave para levantar suavemente a mesa de 27 a 46,7 polegadas ou qualquer outro ponto intermediário. Quatro predefinições programáveis salvam suas alturas favoritas para que você possa mudar de posição sem perder o foco. Tanto a Mesa Ajustável quanto a Credenza coordenada combinam pernas de aço resistentes com superfícies de trabalho largas e de madeira, proporcionando espaço mais do que suficiente para se espalhar e qualidade duradoura. As superfícies laminadas duráveis termicamente fundidas com bordas resistentes a impactos protegem contra arranhões e manchas para manter uma aparência profissional. O armário de arquivo móvel de 3 gavetas rola em rodízios de duas rodas para fornecer armazenamento em qualquer lugar que você precisar. Uma gaveta de arquivo com trava com corrediças de rolamento de esferas lisas protege a papelada de tamanho carta, ofício e A4, enquanto duas gavetas de caixa organizam o material de escritório. As gavetas apresentam atraentes ferragens de níquel polido para complementar sua escolha de cinco opções de acabamento contemporâneas. Este mobiliário de escritório comercial atende aos padrões de teste ANSI/BIFMA para segurança e desempenho e é apoiado por uma garantia vitalícia limitada. Veja a coleção completa para os artigos de coordenação disponíveis. Americano feito com peças americanas e importadas.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
      • Bundle includes: 72W x 30D Height Adjustable Standing Desk, 72W x 24D Table Desk Credenza, 3 Drawer Mobile File Cabinet
      • Packaged Dimensions for Box 1: 34.00" W X 2.90" D X 76.80" H
      • Package Weight for Box 1:66.00 lbs.
      • Packaged Dimensions for Box 2: 11.30" W X 11.00" D X 46.50" H
      • Package Weight for Box 2:68.00 lbs.
      • Packaged Dimensions for Box 3: 28.00" W X 2.90" D X 76.80" H
      • Package Weight for Box 3:60.00 lbs.
      • Packaged Dimensions for Box 4: 26.00" W X 5.50" D X 32.90" H
      • Package Weight for Box 4:21.00 lbs.
      • Packaged Dimensions for Box 5: 19.80" W X 32.30" D X 24.30" H
      • Package Weight for Box 5:63.00 lbs.
      • Bush Product Number: 400S223SG
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBush-Business-Furniture-400-Series-72W-x-30D-Height-Adjustable-Standing-Desk-with-Credenza
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de produtosAdjustable Standing Desk
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-02-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Nome UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • Código UNSPSC44
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings