Publicar produtos
Bush Business Furniture Move 60 Series 60W x 30D Height Adjustable Standing Desk
Bush Business Furniture Move 60 Series 60W x 30D Height Adjustable Standing Desk

    Bush Business Furniture Move 60 Series 60W x 30D Height Adjustable Standing Desk

    Traduzido por Google,

    Tenha um dia saudável e produtivo no escritório com a mesa de pé ajustável em altura Move 60 Series da Bush Business Furniture 60W x 30D. Aqueles que usam mesas de sentar e levantar relatam atitudes aprimoradas, energia e conforto enquanto fazem mais, e a Série Move 60 oferece uma solução acessível. Sente-se e fique em pé durante todo o dia sem perder o ritmo em seu escritório em casa ou no trabalho. A mesa de altura ajustável elétrica inclui um cabo de alimentação de 10 pés e eleva suavemente de uma baixa de 27 polegadas a uma alta de 46,7 com o apertar de um botão. Armazene suas alturas favoritas com quatro predefinições programáveis para que você possa usá-las quantas vezes quiser. A mesa ergonômica resiste a anos de uso diário. Um acabamento laminado durável termicamente fundido resiste a arranhões e manchas, enquanto a base de aço resistente cria uma capacidade de peso de até 200 libras. Esta mesa de sentar e ficar de pé não terá problemas para guardar todos os seus materiais de trabalho. Apoiado por uma garantia de 5 anos, a mesa de pé ajustável em altura atende aos padrões de teste de qualidade ANSI/BIFMA para segurança e desempenho. Uma variedade de acabamentos e tamanhos se encaixam em escritórios domésticos, grandes espaços de trabalho para várias pessoas ou em qualquer outro lugar. Encontre a altura certa para você com o Move 60.

    Como destaque na Amazon.com

    Especificação
      • Assembled Dimensions: 0.00" W X 0.00" D X 0.00" H
      • Packaged Dimensions for Box 1: 11.30" W X 11.00" D X 46.50" H
      • Package Weight for Box 1:68.00 lbs.
      • Packaged Dimensions for Box 2: 34.30" W X 2.90" D X 65.40" H
      • Package Weight for Box 2:56.00 lbs.
      • Bush Product Number: M6S6030HCBK
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBush-Business-Furniture-Move-60-Series-60W-x-30D-Height-Adjustable-Standing-Desk
    • Familia de productoDesk
    • Grupo de produtosAdjustable Standing Desk
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-02-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLaminados
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
    • Nome UNSPSCOffice Equipment and Accessories and Supplies
    • Código UNSPSC44
    • Código CSI MasterFormat 201412 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Office Furniture
    • Número OmniClass23-21 13 00
    • Título OmniclassRetail and Office Equipment and Furnishings